Pressure operated water valves WVS - parts program

Показано 7 продуктів

016D1017

Пілот для водорегулюючого клапана, WVS, 2.20 бар - 19.00 бар

Діапазон тиску керування [бар]: 2.20 - 19.00, Тип з'єднання (холодоагент): Ніпель з розтрубом / зварний

016D5032

Корпус для водорегулюючого клапана, WVH, 1 1/4

Тип з'єднання: G, Значення Kv [м/год]: 12.500, Використання для продукту: WVTS 32; WVS 32

016D5040

Корпус для водорегулюючого клапана, WVH, 1 1/2

Тип з'єднання: G, Значення Kv [м/год]: 21.000, Використання для продукту: WVTS 40; WVS 40

016D5050

Корпус для водорегулюючого клапана, WVH

Тип з'єднання: Зварний фланець, Значення Kv [м/год]: 32.000, Використання для продукту: WVTS 50; WVS 50

016D5065

Корпус для водорегулюючого клапана, WVH, 2 1/2 in

Тип з'єднання: Зварний фланець, Значення Kv [м/год]: 45.000, Використання для продукту: WVS 65; WVTS 65

016D5080

Корпус для водорегулюючого клапана, WVH

Тип з'єднання: Зварний фланець, Значення Kv [м/год]: 80.000, Використання для продукту: WVS 80; WVTS 80

016D5100

Корпус для водорегулюючого клапана, WVH

Тип з'єднання: Зварний фланець, Значення Kv [м/год]: 125.000, Використання для продукту: WVS 100; WVTS 100

Вигляд: