Пілот для водорегулюючого клапана, WVS , 2.20 бар - 19.00 бар

016D1017

Діапазон тиску керування [бар]: 2.20 - 19.00, Тип з'єднання (холодоагент): Ніпель з розтрубом / зварний

Інформація про продукт

Вага брутто 0.706 Kilogram
Bага нетто 0.704 Kilogram
Об'єм 1.651 Liter
EAN 5702422043010

 

In scope of WEEE and contain batteries Ні
MWP (холодоагент) [бар] 26.2 бар
MWP (холодоагент) [фунт/дюйм² надл.] 380 фунт-сила на дюйм²
Аксесуари продукту Загальні комплектуючі
Використання для продукту WVS 100
WVS 32
WVS 40
WVS 50
WVS 65
WVS 80
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Поза ним
Відповідність RoHS у Великобританії Out of scope
Додаткова інформація Для варіантів з низьким тиском
Діапазон тиску керування [бар] [Макс.] 19 бар
Діапазон тиску керування [бар] [Мін.] 2.2 бар
Діапазон тиску керування [фунт/дюйм² надл.] [Макс.] 257.6 фунт-сила на дюйм²
Діапазон тиску керування [фунт/дюйм² надл.] [Мін.] 31.9 фунт-сила на дюйм²
Кількість на формат упаковки 12 шт.
Макс тиск випроб.(охол.)[бар] 29 бар
Макс тиск випроб.(охол.)[фунт/дюйм² надл.] 420.6 фунт-сила на дюйм²
Макс. робочий тиск [бар] 26.4 бар
Назва виробу в досьє SCIP WVS/WVTS
Назва програми частин WVS
Назва продукту Пілот для водорегулюючого клапана
Номер досьє SCIP f7d782f1-04df-4c40-bfe2-ea3a06dce79f
Придатний до експлуатації Запчастини до водорегулюючого клапана
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір з'єднання (холодоагент) 1/4 in - 6 mm
Сумісність мастила Застосування без масла
Тип з'єднання (холодоагент) Ніпель з розтрубом / зварний
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць
Холодильні агенти без оливи R513A
Холодоагенти R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R422B
R422D
R448A
R449A
R450A
R452A
R507A
R513A
Частини в комплекті Елемент управління
Корпус пружини

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality