Корпус для водорегулюючого клапана, WVH, 2 1/2 in

016D5065

Тип з'єднання: Зварний фланець, Значення Kv [м/год]: 45.000, Використання для продукту: WVS 65; WVTS 65

Інформація про продукт

Вага брутто 16.332 Kilogram
Bага нетто 15.462 Kilogram
Об'єм 22.493 Liter
EAN 5702422012139

 

Contain batteries Ні
Аксесуари продукту Фланці
Загальні комплектуючі
Використання для продукту WVS 65
WVTS 65
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Поза ним
Відповідність RoHS у Великобританії Out of scope
Група продукції Water regulating valves
Дозволи EAC
LLC CDC TYSK
PED
RoHS
RoHS, Китай
Діапазон температури середовища [°C] [макс.] 90 °C
Діапазон температури середовища [°C] [мін.] -25 °C
Діапазон температури середовища [°F] [Макс.] 194 °F
Діапазон температури середовища [°F] [Мін.] -13 °F
Значення Kv [м/год] 45 м³/год
Кількість на формат упаковки 1 шт.
Макс. робочий тиск [бар] 10 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] 145 фунт-сила на дюйм²
Макс. тиск випробування [бар] Ре 16 бар
Макс. тиск випробування [фунт/дюйм² надл.] 232 фунт-сила на дюйм²
Матеріал корпусу Чавун
Назва виробу в досьє SCIP WV Valves
Назва програми частин WVS
WVTS
Назва продукту Корпус для водорегулюючого клапана
Номер досьє SCIP fc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da
Перепад тиску [бар] [макс.] 4 бар
Перепад тиску [бар] [Мін.] 0.3 бар
Перепад тиску [фунт/дюйм²] [Макс.] 58 фунт на дюйм²
Перепад тиску [фунт/дюйм²] [Мін.] 4.3 фунт на дюйм²
Придатний до експлуатації Запчастини до водорегулюючого клапана
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір з'єднання [дюйм] 2 1/2 in
Розмір клапанного вузла [мм] 65 мм
Середовище Нейтральне середовище
Тип WVH
Тип з'єднання Зварний фланець
Формат упаковки Упаковка на одну одиницю
Частини в комплекті Болти фланця
Прокладки для фланців
Гвинти для пілотного клапана
Корпус клапана
Частка клапанного вузла [дюйм] 2 1/4 in

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality