Корпус для водорегулюючого клапана, WVH, 1 1/4

016D5032

Тип з'єднання: G, Значення Kv [м/год]: 12.500, Використання для продукту: WVTS 32; WVS 32

Інформація про продукт

Вага брутто 3.77 Kilogram
Bага нетто 3.682 Kilogram
Об'єм 5.124 Liter
EAN 5702422042334

 

In scope of WEEE and contain batteries Ні
Аксесуари продукту Загальні комплектуючі
Використання для продукту WVS 32
WVTS 32
Внутрішнє/зовнішнє з'єднання ВНУТРІШН.
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Поза ним
Відповідність RoHS у Великобританії Out of scope
Дозволи EAC
LLC CDC TYSK
PED
RoHS
RoHS, Китай
Діапазон температури середовища [°C] [макс.] 90 °C
Діапазон температури середовища [°C] [мін.] -25 °C
Діапазон температури середовища [°F] [Макс.] 194 °F
Діапазон температури середовища [°F] [Мін.] -13 °F
Значення Kv [м/год] 12.5 м³/год
Кількість на формат упаковки 4 шт.
Макс. робочий тиск [бар] 10 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] 145 фунт-сила на дюйм²
Макс. тиск випробування [бар] Ре 16 бар
Макс. тиск випробування [фунт/дюйм² надл.] 232 фунт-сила на дюйм²
Матеріал корпусу Чавун
Назва виробу в досьє SCIP WVS/WVTS
Назва програми частин WVS
WVTS
Назва продукту Корпус для водорегулюючого клапана
Номер досьє SCIP f7d782f1-04df-4c40-bfe2-ea3a06dce79f
Перепад тиску [бар] [макс.] 4 бар
Перепад тиску [бар] [Мін.] 0.5 бар
Перепад тиску [фунт/дюйм²] [Макс.] 58 фунт на дюйм²
Перепад тиску [фунт/дюйм²] [Мін.] 7.2 фунт на дюйм²
Придатний до експлуатації Запчастини до водорегулюючого клапана
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір з'єднання [дюйм] 1 1/4
Розмір клапанного вузла [мм] 32 мм
Середовище Нейтральне середовище
Стандарт з'єднання ISO 228-1
Тип з'єднання G
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць
Частини в комплекті Болти фланця
Прокладки для фланців
Гвинти для пілотного клапана
Корпус клапана
Частка клапанного вузла [дюйм] 1 1/4 in

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality