Модуль введення/виведення, AK-XM 208B

080Z0022

Функція: Виходи клапана (4 шт.), Напруга живлення [В] AC: 24, Тип контролера: Модуль розширення, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 12

Інформація про продукт

Вага брутто 0.536 Kilogram
Bага нетто 0.475 Kilogram
Об'єм 3.249 Liter
EAN 5702428075879

 

CE evaluated Yes
EEE категорія 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
In scope of WEEE Так
Аксесуари продукту Electron. control accessories
Відповідність RoHS в Євросоюзі Поза ним
Відповідність RoHS у Великобританії Out of scope
Дисплей спереду Ні
Дозволи C-TICK
CE
LLC CDC TYSK
Кількість на формат упаковки 12 шт.
Назва продукту Модуль введення/виведення
Напруга живлення [В] AC 24 В
Область застосування Клапан з кроковим двигуном
Придатний до експлуатації Ні
Речовини зі списку REACH у концентрації Ні
Споживана потужність [ВА] 13 ВА
Тип виходу клапана ETS (EEV)
KVS (EEV)
Тип контролера Модуль розширення
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць
Функція Виходи клапана (4 шт.)

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality