Модулі входу/виходу та передачі даних

Показано 15 продуктів

080Z0007

Модуль введення/виведення, AK-XM 101A

Модуль введення/виведення, Тип: AK-XM 101A, Тип контролера: Модуль розширення, Аналогові входи (AI) [шт.]: 8, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 16

080Z0008

Модуль введення/виведення, AK-XM 102A

Модуль введення/виведення, Тип: AK-XM 102A, Тип контролера: Модуль розширення, Цифрові входи (DI) [шт.]: 8, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 16

080Z0010

Модуль введення/виведення, AK-XM 205A

Функція: Аналогові входи, цифрові виходи, Тип зв'язку: AK2 LOCAL BUS, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 12

080Z0011

Модуль введення/виведення, AK-XM 204A

Функція: Цифрові виходи, Тип зв'язку: AK2 LOCAL BUS, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 12

080Z0013

Модуль введення/виведення, AK-XM 102B

Функція: Цифрові входи, Тип зв'язку: AK2 LOCAL BUS, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 16

080Z0017

Модуль введення/виведення, AK-XM 205B

Функція: Аналогові входи, цифрові виходи, Тип зв'язку: AK2 LOCAL BUS, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 12

080Z0018

Модуль введення/виведення, AK-XM 204B

Функція: Цифрові виходи, Тип зв'язку: AK2 LOCAL BUS, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 12

080Z0020

Модуль введення/виведення, AK-XM 107A

Функція: Цифрові входи, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 16

080Z0022

Модуль введення/виведення, AK-XM 208B

Функція: Виходи клапана (4 шт.), Напруга живлення [В] AC: 24, Тип контролера: Модуль розширення, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 12

080Z0023

Модуль введення/виведення, AK-XM 208C

Функція: 8 AI, 4-тактний, зовн., Тип контролера: Модуль розширення, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 12

Вигляд: