Модуль введення/виведення, AK-XM 101A

080Z0007

Модуль введення/виведення, Тип: AK-XM 101A, Тип контролера: Модуль розширення, Аналогові входи (AI) [шт.]: 8, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 16

Інформація про продукт

Вага брутто 372 Gram
Bага нетто 205 Gram
Об'єм 2.527 Liter
EAN 5702428078825

 

CE evaluated Yes
Division 25
EEE категорія 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
In scope of WEEE Так
PFAS content [Yes/No] No
Аксесуари продукту Electron. control accessories
Аналогові входи (AI) [шт.] 8 шт.
Відповідність RoHS в Євросоюзі Поза ним
Відповідність RoHS у Великобританії Out of scope
Група продукції I/O and communication modules
Дисплей спереду Ні
Дозволи C-TICK
CE
LLC CDC TYSK
UR
Кількість на формат упаковки 16 шт.
Назва програми частин T2/TE2
Назва продукту Модуль введення/виведення
Обладнання Стандартні блоки
Terminal resistor
Область застосування Додаткові входи і виходи
Придатний до експлуатації Ні
Речовини зі списку REACH у концентрації Ні
Споживана потужність [ВА] 1.5 ВА
Тип AK-XM 101A
Тип зв'язку AK2 LOCAL BUS
Тип контролера Модуль розширення
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць
Функція Аналогові входи

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality