CE evaluated |
Yes |
Other RoHS documentation |
EAEU RoHS |
Аксесуари продукту |
Electron. control accessories |
Властивості продукту |
Плаваючий тиск конденсації Функція рекуперації тепла Нічне зниження Оптимізація P0 Роз'єм для підключення |
Вхідний сигнал регулювання продуктивності |
Тиск/температура |
Відповідність RoHS в Євросоюзі |
Поза ним |
Відповідність RoHS у Великобританії |
Out of scope |
Група продукції |
Compressor/condenser control |
Дисплей спереду |
Ні |
Дисплей – опція |
EKA 163B EKA 164B EKA 165 |
Додаткові входи аварійної сигналізації, макс. |
5 шт. |
Дозволи |
CE EAC |
К-ть сигн. безпеки компр., макс. |
1 шт. |
Кількість на формат упаковки |
10 шт. |
Макс. кількість вентиляторів |
4 шт. |
Макс. кількість компресорів |
4 шт. |
Назва продукту |
Контролер станції |
Напруга живлення [В] AC |
24 В |
Область застосування |
Контроль продуктивності |
Придатний до експлуатації |
Ні |
Регулятор потужності вентилятора |
Крок/швидкість |
Режим продуктивності компресора |
Такт |
Режим регулювання продуктивності |
NZ |
Режим регулятора вентилятора |
P/PI |
Речовини зі списку REACH у концентрації |
No |
Роз'єми входу/виходу, макс. |
29 шт. |
Споживана потужність [ВА] |
8 ВА |
Тип |
AK-PC 520 |
Тип зв'язку |
ETHER LON MODBUS |
Тип контролера |
Контролер станції |
Тип контролю конденсатора |
Тиск/температура |
Формат упаковки |
Упаковка на декілька одиниць |
Функція |
1 всмоктування та 1 конденсатор |
Цифрові виходи (DO) [шт.] |
10 шт. |
Частота [Гц] |
50/60 Гц |