Показано 35 продуктів
Контролер холодильної шафи/кімнати (EРВ), AK-CC55 Single Coil UI
Функція: AKV, Pe, 5 реле, дисплей, Властивості продукту: S2 Інжекційна система управління; Сумісний з CO2; Сигнал Pe, Тип зв'язку: MODBUS; Необов'язково LON, Формат упаковки: Промислова упаковка, Кількість на формат упаковки: 12
Контролер холодильної шафи/кімнати (EРВ), AK-CC55 Multi Coil
Функція: 3 x AKV, Pe, 4 реле, Властивості продукту: S2 Інжекційна система управління; Сумісний з CO2; Сигнал Pe, Тип зв'язку: MODBUS; Необов'язково LON, Формат упаковки: Промислова упаковка, Кількість на формат упаковки: 12
Керування холодильною технікою (ТРВ), AK-CC 210
Функція: Темп., мультипрогр., 4 реле, Напруга живлення [В] AC: 230, Тип зв'язку: Опційно MODBUS; Необов'язково LON, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 20
Керування холодильною технікою (ТРВ), EKC 202A
Функція: 2 виходи, 2 датчики температури, цифр. вхід, Напруга живлення [В] AC: 230, Тип зв'язку: Опційно MODBUS; Опційно LON,, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 20
Керування холодильною технікою (ТРВ), EKC 202B
Функція: 3 виходи, 2 датчики температури, цифр. вхід, Напруга живлення [В] AC: 230, Тип зв'язку: Опційно MODBUS; Опційно LON,, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 20
Керування холодильною технікою (ТРВ), EKC 202C
Функція: 4 виходи, 2 датчики температури, цифр. вхід, Напруга живлення [В] AC: 230, Тип зв'язку: Опційно MODBUS; Опційно LON,, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 20
Керування холодильною технікою (ТРВ), AK-CC 250A
Функція: Темп., мультипрогр., 4 реле, Напруга живлення [В] AC: 230, Тип зв'язку: MODBUS, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 20
Керування холодильною технікою (ТРВ), EKC 202D
Функція: Темп., мультипрогр., 4 реле, Напруга живлення [В] AC: 230, Тип зв'язку: Опційно MODBUS; Опційно LON,, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 20
Керування холодильною технікою (ТРВ), EKC 202C-MS
Функція: 4 виходи, 2 датчики температури, цифр. вхід, Напруга живлення [В] AC: 230, Тип зв'язку: Опційно MODBUS; Опційно LON,, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 20
Керування холодильною технікою (ТРВ), EKC 202D1
Функція: Темп., охолодження, Напруга живлення [В] AC: 230, Тип зв'язку: Опційно MODBUS; Опційно LON,, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 20