Керування холодильною технікою (ТРВ), AK-CC 250A

084B8528

Функція: Темп., мультипрогр., 4 реле, Напруга живлення [В] AC: 230, Тип зв'язку: MODBUS, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 20

Інформація про продукт

Вага брутто 0.25 Kilogram
Bага нетто 0.218 Kilogram
Об'єм 0.47 Liter
EAN 5702428433877

 

CE evaluated Yes
EEE категорія 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
In scope of WEEE Так
Other RoHS documentation EAEU RoHS
UL evaluated Yes
Аксесуари продукту Electron. control accessories
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Поза ним
Відповідність RoHS у Великобританії Out of scope
Група продукції Evaporator and room control
Дисплей спереду Так
Додаткова інформація Багатоцільовий, з вбудованим пристроєм передавання даних
Дозволи C-TICK
CE
Intertek Semco
cURus
Кількість на формат упаковки 20 шт.
Макс. кількість випарників 1 шт.
Макс. кількість компресорів 2 шт.
Назва продукту Керування холодильною технікою (ТРВ)
Напруга живлення [В] AC 230 В
Область застосування Контроль охолодження
Придатний до експлуатації Ні
Речовини зі списку REACH у концентрації Ні
Споживана потужність [ВА] 2.5 ВА
Темп. темп. датчика PTC 1000
Pt 1000
Тип AK-CC 250A
Тип зв'язку MODBUS
Тип контролера Холодильн. контролер (температура)
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць
Функція Темп., мультипрогр., 4 реле
Частота [Гц] 50/60 Гц

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality