Керування випарником та ходильною камерою

Показано 35 продуктів

080G5004

Керування електронним клапаном, EKE 400

Керування електронним клапаном, Функція: Охолодження, відтавання гарячим газом, Тип зв'язку: RS485; MODBUS, Властивості продукту: Зумер; Годинник реального часу

080G5005

Керування електронним клапаном, EKE 400

Керування електронним клапаном, Функція: Охолодження, відтавання гарячим газом, Тип зв'язку: RS485; MODBUS, Властивості продукту: Зумер; Годинник реального часу

080Z3222

Кімнатний контролер холодильної камери, AK-RC113

Функція: Керування холодильними камерами, Напруга живлення [В] AC: 400, Формат упаковки: Упаковка на одну одиницю, Кількість на формат упаковки: 1

080Z3226

Кімнатний контролер холодильної камери, AK-RC113

Функція: Керування холодильними камерами, Напруга живлення [В] AC: 400, Формат упаковки: Упаковка на одну одиницю, Кількість на формат упаковки: 1

080Z5001

AK-RC 204B, Кімнатний контролер холодильної камери

Функція: Керування холодильними камерами, Напруга живлення [В] AC: 230, Формат упаковки: Упаковка на одну одиницю, Кількість на формат упаковки: 1

080Z5002

AK-RC 205C, Кімнатний контролер холодильної камери

Функція: Керування холодильними камерами, Напруга живлення [В] AC: 230, Формат упаковки: Упаковка на одну одиницю, Кількість на формат упаковки: 1

080Z5003

AK-RC 305W-SD, Кімнатний контролер холодильної камери

Функція: Керування холодильними камерами, Напруга живлення [В] AC: 230, Формат упаковки: Упаковка на одну одиницю, Кількість на формат упаковки: 1

084B4054

Керування холодильною технікою (ТРВ), EKC 223

Функція: Компресор, розмороження, вентилятор, сигналізація, додаткові функції, Формат упаковки: Упаковка на одну одиницю, Кількість на формат упаковки: 20

084B4056

Керування холодильною технікою (ТРВ), EKC 224

Функція: Компресор, розмороження, вентилятор, сигналізація, додаткові функції, Тип контролера: Холодильн. контролер (температура), Формат упаковки: Упаковка на одну одиницю, Кількість на формат упаковки: 20

084B4058

Контролер холодильної шафи/кімнати (ТРВ), AK-CC55 Water Loop

Тип зв'язку: MODBUS, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 10

Вигляд: