Керування електронним клапаном, EKE 400

080G5005

Керування електронним клапаном, Функція: Охолодження, відтавання гарячим газом, Тип зв'язку: RS485; MODBUS, Властивості продукту: Зумер; Годинник реального часу

Product details

Вага брутто 0.6 Kilogram
Bага нетто 0.461 Kilogram
Об'єм 2.867 Liter
EAN 5702428546218

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0.014
1 Primary battery weight Kg 0.014
Ambient temperature range [°C] [max] 60 °C
Ambient temperature range [°C] [min] -20 °C
Analog inputs type Voltage or Current
Battery type or Name Lithium coin cell (CR1620)
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries Yes
Enclosure rating IP IP20
Equipment Incl. Connectors
Mounting method DIN rail
Other RoHS documentation EAEU RoHS
Power consumption [VA] 20 VA
Product features Buzzer
Real time clock
Product group Electronic valve control
Product Name Description Evaporator and room control
Programming tools CoolSelector
Type EKE 400
UL evaluated Yes
Аналогові виходи (AO) [шт.] 4 шт.
Аналогові входи (AI) [шт.] 8 шт.
Годинник реального часу Так
Дисплей спереду Ні
Дисплей – опція MMIGRS2
Дозволи CE
UKCA
cURus
З комплектом конектора Так
Зумер Так
Кількість входів датчика 8 шт.
Кількість на формат упаковки 12 шт.
Мова продукту Китайська
Англійська
Португальська
Іспанська
Нідерландська
Французька
Німецька
Італійська
Російська
Japanese
Korean
Напруга живлення [В] AC [Макс.] 265 В
Напруга живлення [В] AC [Мін.] 85 В
Область застосування Direct Expansion evaporator
Flooded evaporator
Темп. темп. датчика Pt 1000
Тип датчика Temperature sensor
Pressure sensor
Тип зв'язку MODBUS
RS485
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць
Функція Охолодження, відтавання гарячим газом
Цифрові виходи (DO) [шт.] 8 шт.
Цифрові входи (DI) [шт.] 8 шт.

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality