Керування холодильною технікою (ТРВ), EKC 224

084B4156

Функція: Компресор, розмороження, вентилятор, сигналізація, додаткові функції, Тип контролера: Холодильн. контролер (температура), Формат упаковки: Промислова упаковка, Кількість на формат упаковки: 30

Інформація про продукт

Вага брутто 189 Gram
Bага нетто 180 Gram
EAN 5715162689479

 

EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
In scope of WEEE Yes
Product Name Description Керування холодильною технікою (ТРВ)
Аксесуари продукту Electron. control accessories
Аналогові входи (AI) [шт.] 3 шт.
Група продукції Evaporator and room control
Дисплей спереду Так
Додаткова інформація Аварійний сигнал = світло чи нагрів. контуру
Дозволи CE
CMIM
EAC
UA
UKCA
UL
Кількість входів датчика 3 шт.
Кількість на формат упаковки 30 шт.
Макс. кількість компресорів 1 шт.
Напруга живлення [В] AC 230 В
Область застосування Регулятор температури
Придатний до експлуатації Ні
Споживана потужність [ВА] 0.7 ВА
Темп. темп. датчика NTC 5000
NTC10000
PTC 990
Pt 1000
Тип EKC 224
Тип датчика EKS 111, 211, 221, AKS 12, 21
Тип зв'язку MODBUS via. EKA 206
Тип контролера Холодильн. контролер (температура)
Формат упаковки Промислова упаковка
Функція Компресор, розмороження, вентилятор, сигналізація, додаткові функції
Цифрові виходи (DO) [шт.] 4 шт.
Цифрові входи (DI) [шт.] 2 шт.
Частота [Гц] 50/60 Гц
Ідентичний продукт 084B4056

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality