Керування холодильною технікою (ТРВ), EKC 224

084B4056

Функція: Компресор, розмороження, вентилятор, сигналізація, додаткові функції, Тип контролера: Холодильн. контролер (температура), Формат упаковки: Упаковка на одну одиницю, Кількість на формат упаковки: 20

Інформація про продукт

Вага брутто 210 Gram
Bага нетто 170 Gram
Об'єм 0.486 Liter
EAN 5715162689448

 

CE evaluated Yes
EEE категорія 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
In scope of WEEE Так
UL evaluated Yes
Аксесуари продукту Electron. control accessories
Аналогові входи (AI) [шт.] 3 шт.
Група продукції Evaporator and room control
Дисплей спереду Так
Додаткова інформація Аварійний сигнал = світло чи нагрів. контуру
Дозволи CE
CMIM
EAC
UA
UKCA
UL
Кількість входів датчика 3 шт.
Кількість на формат упаковки 20 шт.
Макс. кількість компресорів 1 шт.
Назва виробу в досьє SCIP ERC21x, EKC 22x
Назва продукту Керування холодильною технікою (ТРВ)
Напруга живлення [В] AC 230 В
Номер досьє SCIP 2c9550d9-2fd2-41c8-91e9-8b1b0d9c639d
Область застосування Регулятор температури
Придатний до експлуатації Ні
Речовини зі списку REACH у концентрації Lead (CAS no. 7439-92-1)
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Споживана потужність [ВА] 0.7 ВА
Темп. темп. датчика NTC 5000
NTC10000
PTC 990
Pt 1000
Тип EKC 224
Тип датчика EKS 111, 211, 221, AKS 12, 21
Тип зв'язку MODBUS via. EKA 206
Тип контролера Холодильн. контролер (температура)
Формат упаковки Упаковка на одну одиницю
Функція Компресор, розмороження, вентилятор, сигналізація, додаткові функції
Цифрові виходи (DO) [шт.] 4 шт.
Цифрові входи (DI) [шт.] 2 шт.
Частота [Гц] 50/60 Гц
Ідентичний продукт 084B4156

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality