Випарник і кімнатний регулятор

Показано 33 продуктів

Керування електронним клапаном, EKE 400

Керування електронним клапаном, Область застосування: Затоплені випарники, Функція: Охолодження, відтавання гарячим газом, Тип зв'язку: MODBUS; RS485, Властивості продукту: Зумер; Годинник реального часу

Контролер холодильної шафи/кімнати (EРВ), AK-CC 750A

Область застосування: Контроль охолодження, Функція: 1–4 AKV(EEV), гнучкий вхід/вихід, Тип зв'язку: Розширення входи/виходи; LON RS485; RJ11 (CAN) до дисплея;

Кімнатний контролер холодильної камери

Функція: Керування холодильними камерами, Напруга живлення [В] AC: 230, Формат упаковки: Упаковка на одну одиницю, Кількість на формат упаковки: 1

Кімнатний контролер холодильної камери

Функція: Керування холодильними камерами, Напруга живлення [В] AC: 400, Формат упаковки: Упаковка на одну одиницю, Кількість на формат упаковки: 1

Кімнатний контролер холодильної камери

Функція: Керування холодильними камерами, Напруга живлення [В] AC: 400, Формат упаковки: Упаковка на одну одиницю, Кількість на формат упаковки: 1

Вигляд: