Перетворювач сигналу тиску, AKS 3050, -1.00 бар - 25.00 бар, -14.50 фунт на дюйм² - 362.59 фунт на дюйм²
Перетворювач сигналу тиску, AKS 3050, -1.00 бар - 25.00 бар, -14.50 фунт на дюйм² - 362.59 фунт на дюйм²

060G1045

Сигнал виходу: Струм, Електричне підключення: Роз'єм DIN, Тип підключення тиску: M, Розмір підключення тиску: 16 x 1.5, Ключ технічної характеристики: AKS 3050-N231-A1CD21-0

Інформація про продукт

Вага брутто 0.2 kg
Bага нетто 0.15 kg
EAN 5702422167778

 

+ живлення Контакт 1
- загальний Контакт 2
Амортизатор імпульсів Так
Вибухобезпечний Ні
Високий рівень обмеження 22.4
Група продукції Датчики
Довідка щодо одиниць вимірювання тиску Sealed gauge
Дозволи ATEX
cUR
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] 85 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] -40 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.] 185 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.] -40 °F
Діапазон температури середовища [°C] [макс.] 85 °C
Діапазон температури середовища [°C] [мін.] -40 °C
Діапазон температури середовища [°F] [Макс.] 185 °F
Діапазон температури середовища [°F] [Мін.] -40 °F
Діапазон тиску [бар] [макс.] 25 bar
Діапазон тиску [бар] [мін.] -1 bar
Діапазон тиску [фунт/дюйм²] [Макс.] 362.59 psi
Діапазон тиску [фунт/дюйм²] [Мін.] -14.5 psi
Електричне підключення Роз'єм DIN
Електричне підключення, штекер/штепсель Штекер і гніздо
Клас захисту корпусу IP IP65
Ключ технічної характеристики AKS 3050-N231-A1CD21-0
Коментарі щодо дозволів ATEX Ex nA IIA T3 Gc
Компенсований діапазон темп. [°C] [Макс.] 80 °C
Компенсований діапазон темп. [°C] [Мін.] 0 °C
Компенсований діапазон темп. [°F] [Макс.] 176 °F
Компенсований діапазон темп. [°F] [Мін.] 32 °F
Кількість на формат упаковки 14 pc
Макс. тиск перевант. [бар] 33 bar
Назва продукту Перетворювач сигналу тиску
Назва родини продуктів AKS
Напруга живлення [В] DC [Макс.] 32 V
Напруга живлення [В] DC [Мін.] 9 V
Нелінійність BFSL ±FS [%] 0.5 %
Низький рівень обмеження 3.6
Номер артикула в міжнар. форматі 5702422167778
Пласка мембрана Ні
Регул. нуля та діапазону Ні
Розмір електричного підключення Pg 9
Розмір підключення тиску 16 x 1.5
Сигнал виходу Струм
Сигнал виходу [мА] [Макс.] 20 mA
Сигнал виходу [мА] [Мін.] 4 mA
Стандарт дозволу E227388
E31024
Стандарт електричного підключення EN 175301-803-A
Тип AKS 3050
Тип підключення тиску M
Тиск Штекер/Штекер Зовнішн.
Точність, макс. +/-FS [%] 2 %
Точність, типова +/-FS [%] 1 %
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць
Час реакції, макс. [мс] 4 ms
Ідентичний продукт 060G4565

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality