Датчик контролю рівня рідини, AKS 4100, Коаксіальна версія
Датчик контролю рівня рідини, AKS 4100, Коаксіальна версія

084H4505

Конструкція: Коаксіальна версія, Частини в комплекті: Без HMI, Розмір з'єднання [дюйм]: 1, Тип з'єднання: G, Довжина вставки [мм]: 1000, Напруга живлення [В] DC: 14.00 - 30.00

Інформація про продукт

Вага брутто 6.47 kg
Bага нетто 0.01 kg
EAN 5702428414944

 

Аксесуари продукту Liq. level switch accessories
Група продукції Датчики
Довжина вставки [дюйм] 39.4 in
Довжина вставки [мм] 1000 mm
Дозволи CE
EAC
GOST
LLC CDC TYSK
UKCA
Діапазон температури [°C] [макс.] 100 °C
Діапазон температури [°C] [мін.] -60 °C
Діапазон температури [°F] [Макс.] 212 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.] -76 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] 60 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] -20 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.] 140 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.] -4 °F
Клас захисту корпусу IP IP67
Конструкція Коаксіальна версія
Кількість на формат упаковки 1 pc
Макс. опір навантаження [Ом] 500 Ohm
Макс. робочий тиск [бар] 100 bar
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] 1450 psig
Назва продукту Датчик контролю рівня рідини
Назва родини продуктів AKS 4100
Напруга живлення [В] DC [Макс.] 30 V
Напруга живлення [В] DC [Мін.] 14 V
Опис продукту Датчик контролю рівня рідини
Придатний до експлуатації Liq. level switch spare parts
Розмір з'єднання [дюйм] 1
Сигнал виходу [мА] [Макс.] 20 mA
Сигнал виходу [мА] [Мін.] 4 mA
Споживана потужність [Вт] 0.7 W
Тип AKS 4100
Тип з'єднання G
Формат упаковки Упаковка на одну одиницю
Холодоагенти R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R744
R507A
Частини в комплекті Без HMI

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality