Перетворювач сигналу тиску, AKS 32R, -1.00 бар - 12.00 бар, -14.50 фунт на дюйм² - 174.00 фунт на дюйм²

060G1037

Електричне підключення: Кутовий з'єднувач, Тип підключення тиску: NPT, Розмір підключення тиску: 1/4-18, Ключ технічної характеристики: AKS 32R-DH36-A0EC04-0

Інформація про продукт

Вага брутто 0.142 Kilogram
Bага нетто 0.125 Kilogram
Об'єм 0.251 Liter
EAN 5702422141334

 

+ вихід Контакт3
+ живлення Контакт1
- загальний Контакт2
CE evaluated Yes
Contain batteries Ні
EEE категорія 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE Так
Supply voltage [V] DC [max] 5.5 В
Supply voltage [V] DC [min] 4.5 В
Амортизатор імпульсів No
Вибухобезпечний Ні
Високий рівень обмеження 98
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Група продукції Sensors
Довідка щодо одиниць вимірювання тиску Sealed gauge
Дозволи ATEX
GOST POCC
cUR
CE
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] 85 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] -40 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.] 185 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.] -40 °F
Діапазон температури середовища [°C] [макс.] 85 °C
Діапазон температури середовища [°C] [мін.] -40 °C
Діапазон температури середовища [°F] [Макс.] 185 °F
Діапазон температури середовища [°F] [Мін.] -40 °F
Діапазон тиску [бар] [макс.] 12 бар
Діапазон тиску [бар] [мін.] -1 бар
Діапазон тиску [фунт/дюйм²] [Макс.] 174 фунт на дюйм²
Діапазон тиску [фунт/дюйм²] [Мін.] -14.5 фунт на дюйм²
Електричне підключення Кутовий з'єднувач
Електричне підключення, штекер/штепсель Зовнішн.
Клас захисту корпусу IP IP65
Ключ технічної характеристики AKS 32R-DH36-A0EC04-0
Коментарі щодо дозволів ATEX Ex ec IIA T4 Gc
Компенсований діапазон темп. [°C] [Макс.] 40 °C
Компенсований діапазон темп. [°C] [Мін.] -30 °C
Компенсований діапазон темп. [°F] [Макс.] 104 °F
Компенсований діапазон темп. [°F] [Мін.] -22 °F
Кількість на формат упаковки 20 шт.
Логометричний напр. живлення [%] [Макс.] 90 %
Логометричний напр. живлення [%] [Мін.] 10 %
Макс. тиск перевант. [бар] 33 бар
Назва виробу в досьє SCIP AKS/MBS
Назва продукту Перетворювач сигналу тиску
Нелінійність BFSL ±FS [%] 0.2 %
Низький рівень обмеження 4
Номер артикула в міжнар. форматі 5702422141334
Номер досьє SCIP 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
Пласка мембрана Ні
Регул. нуля та діапазону Ні
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір електричного підключення 4 контакти
Розмір підключення тиску 1/4-18
Сигнал виходу Ratio metric
Стандарт дозволу 6967179
E227388
E31024
Стандарт електричного підключення EN 175301-803-A
Стандарт підключення тиску ANSI/ASME B1.20.1
Тип AKS 32R
Тип підключення тиску NPT
Тиск Штекер/Штекер Зовнішн.
Точність, макс. +/-FS [%] 0.8 %
Точність, типова +/-FS [%] 0.3 %
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць
Час реакції, макс. [мс] 4 мс

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality