Перетворювач сигналу тиску, AKS 33, 0.00 бар - 16.00 бар, 0.00 фунт на дюйм² - 232.00 фунт на дюйм²

060G6419

Тип підключення тиску: R, Розмір підключення тиску: 3/8, Ключ технічної характеристики: AKS 33-2221-A1PT05-0

Інформація про продукт

Вага брутто 0.217 Kilogram
Bага нетто 0.167 Kilogram
Об'єм 0.411 Liter
EAN 5702428909808

 

+ живлення Контакт 1
- загальний Контакт 2
EEE категорія 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Supply voltage [V] DC [max] 32 В
Supply voltage [V] DC [min] 9 В
Амортизатор імпульсів No
Вибухобезпечний Ні
Високий рівень обмеження 22.4
Відповідність RoHS в Китаї Out of scope
Відповідність RoHS в Євросоюзі Out of scope
Відповідність RoHS у Великобританії Out of scope
Група продукції Sensors
Довідка щодо одиниць вимірювання тиску Absolute
Дозволи ATEX
GOST POCC
cUR
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] 85 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] -40 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.] 185 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.] -40 °F
Діапазон температури середовища [°C] [макс.] 85 °C
Діапазон температури середовища [°C] [мін.] -40 °C
Діапазон температури середовища [°F] [Макс.] 185 °F
Діапазон температури середовища [°F] [Мін.] -40 °F
Діапазон тиску [бар] [макс.] 16 бар
Діапазон тиску [бар] [мін.] 0 бар
Діапазон тиску [фунт/дюйм²] [Макс.] 232 фунт на дюйм²
Діапазон тиску [фунт/дюйм²] [Мін.] 0 фунт на дюйм²
Електричне підключення Angular connector
Електричне підключення, штекер/штепсель Штекер і гніздо
Клас захисту корпусу IP IP65
Ключ технічної характеристики AKS 33-2221-A1PT05-0
Коментарі щодо дозволів ATEX Ex ec IIA T4 Gc
Компенсований діапазон темп. [°C] [Макс.] 40 °C
Компенсований діапазон темп. [°C] [Мін.] -30 °C
Компенсований діапазон темп. [°F] [Макс.] 104 °F
Компенсований діапазон темп. [°F] [Мін.] -22 °F
Кількість на формат упаковки 14 шт.
Макс. тиск перевант. [бар] 96 бар
Назва виробу в досьє SCIP Sensor AKS 33
Назва продукту Перетворювач сигналу тиску
Напруга живлення [В] DC [Макс.] 32 В
Напруга живлення [В] DC [Мін.] 9 В
Нелінійність BFSL ±FS [%] 0.2 %
Низький рівень обмеження 3.6
Номер артикула в міжнар. форматі 5702428909808
Номер досьє SCIP 5d3ddba9-4ab7-49e8-8c1e-73e8e21d0b89
Пласка мембрана Ні
Підключення тиску HEX [мм] 27 мм
Регул. нуля та діапазону Ні
Речовини зі списку REACH у концентрації Lead (CAS no. 7439-92-1)
Розмір електричного підключення Pg 9
Розмір підключення тиску 3/8
Сигнал виходу Current
Сигнал виходу [мА] [Макс.] 20 мА
Сигнал виходу [мА] [Мін.] 4 мА
Стандарт дозволу 6967179
E227388
E31024
Стандарт електричного підключення EN 175301-803-A
Стандарт підключення тиску ISO 7-1
Тип AKS 33
Тип підключення тиску R
Тиск Штекер/Штекер Зовнішн.
Точність, макс. +/-FS [%] 0.8 %
Точність, типова +/-FS [%] 0.3 %
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць
Час реакції, макс. [мс] 4 мс

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality