Перетворювач сигналу тиску, AKS 32R, 0.00 бар - 27.60 бар, 0.00 фунт на дюйм² - 400.00 фунт на дюйм²

060G6492

Електричне підключення: AMP Econoseal, серія J, Тип підключення тиску: NPTF, Розмір підключення тиску: 1/4-18, Ключ технічної характеристики: AKS 32R-CC36-G1AF08-0

Інформація про продукт

Вага брутто 0.133 Kilogram
Bага нетто 0.119 Kilogram
Об'єм 0.251 Liter
EAN 5702428940870

 

+ вихід Контакт 3
+ живлення Контакт 1
- загальний Контакт 2
EEE категорія 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Supply voltage [V] DC 5 В
Амортизатор імпульсів No
Вибухобезпечний Ні
Високий рівень обмеження 98
Відповідність RoHS в Китаї Out of scope
Відповідність RoHS в Євросоюзі Out of scope
Відповідність RoHS у Великобританії Out of scope
Група продукції Sensors
Довідка щодо одиниць вимірювання тиску Sealed gauge
Дозволи GOST POCC
cUR
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] 85 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] -40 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.] 185 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.] -40 °F
Діапазон температури середовища [°C] [макс.] 85 °C
Діапазон температури середовища [°C] [мін.] -40 °C
Діапазон температури середовища [°F] [Макс.] 185 °F
Діапазон температури середовища [°F] [Мін.] -40 °F
Діапазон тиску [бар] [макс.] 27.6 бар
Діапазон тиску [бар] [мін.] 0 бар
Діапазон тиску [фунт/дюйм²] [Макс.] 400 фунт на дюйм²
Діапазон тиску [фунт/дюйм²] [Мін.] 0 фунт на дюйм²
Електричне підключення AMP Econoseal, серія J
Електричне підключення, штекер/штепсель Зовнішн.
Клас захисту корпусу IP IP67
Ключ технічної характеристики AKS 32R-CC36-G1AF08-0
Коментарі NOMAL LABEL 060A3328
Коментарі щодо електричного підключення Вбудован.
Компенсований діапазон темп. [°C] [Макс.] 80 °C
Компенсований діапазон темп. [°C] [Мін.] 0 °C
Компенсований діапазон темп. [°F] [Макс.] 176 °F
Компенсований діапазон темп. [°F] [Мін.] 32 °F
Кількість на формат упаковки 20 шт.
Логометричний [В] [Макс.] 4.5 В
Логометричний [В] [Мін.] 0.5 В
Макс. тиск перевант. [фунт/дюйм²] 400 фунт на дюйм²
Назва виробу в досьє SCIP AKS/MBS
Назва продукту Перетворювач сигналу тиску
Напруга живлення [В] DC 5 В
Низький рівень обмеження 4
Номер артикула в міжнар. форматі 5702428940870
Номер досьє SCIP 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
Пласка мембрана Ні
Регул. нуля та діапазону Ні
Речовини зі списку REACH у концентрації Lead (CAS no. 7439-92-1)
Розмір електричного підключення 3 контакти
Розмір підключення тиску 1/4-18
Сигнал виходу Ratio metric
Стандарт дозволу 6967179
E227388
E31024
Стандарт підключення тиску ANSI/ASME B1.20.1
Тип AKS 32R
Тип підключення тиску NPTF
Тиск Штекер/Штекер Зовнішн.
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць
Час реакції, макс. [мс] 4 мс

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality