+ вихід |
Контакт 3 |
+ живлення |
Контакт 1 |
- загальний |
Контакт 2 |
CE evaluated |
Yes |
EEE категорія |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
In scope of WEEE |
Так |
In scope of WEEE and contain batteries |
Ні |
Other RoHS documentation |
Saudi Arabia RoHS |
Supply voltage [V] DC [max] |
5.5 В |
Supply voltage [V] DC [min] |
4.5 В |
Амортизатор імпульсів |
No |
Вибухобезпечний |
Ні |
Високий рівень обмеження |
98 |
Відповідність RoHS в Китаї |
Поза ним |
Відповідність RoHS в Євросоюзі |
Поза ним |
Відповідність RoHS у Великобританії |
Out of scope |
Довідка щодо одиниць вимірювання тиску |
Sealed gauge |
Дозволи |
ATEX GOST POCC cUR |
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] |
85 °C |
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] |
-40 °C |
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.] |
185 °F |
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.] |
-40 °F |
Діапазон температури середовища [°C] [макс.] |
85 °C |
Діапазон температури середовища [°C] [мін.] |
-40 °C |
Діапазон температури середовища [°F] [Макс.] |
185 °F |
Діапазон температури середовища [°F] [Мін.] |
-40 °F |
Діапазон тиску [бар] [макс.] |
34 бар |
Діапазон тиску [бар] [мін.] |
-1 бар |
Діапазон тиску [фунт/дюйм²] [Макс.] |
493 фунт на дюйм² |
Діапазон тиску [фунт/дюйм²] [Мін.] |
-14.5 фунт на дюйм² |
Електричне підключення |
Angular connector |
Електричне підключення, штекер/штепсель |
Зовнішн. |
Клас захисту корпусу IP |
IP65 |
Ключ технічної характеристики |
AKS 32R-DG36-A0BC08-0 |
Коментарі щодо дозволів |
ATEX Ex ec IIA T4 Gc |
Компенсований діапазон темп. [°C] [Макс.] |
80 °C |
Компенсований діапазон темп. [°C] [Мін.] |
0 °C |
Компенсований діапазон темп. [°F] [Макс.] |
176 °F |
Компенсований діапазон темп. [°F] [Мін.] |
32 °F |
Кількість на формат упаковки |
20 шт. |
Логометричний напр. живлення [%] [Макс.] |
90 % |
Логометричний напр. живлення [%] [Мін.] |
10 % |
Макс. тиск перевант. [бар] |
55 бар |
Назва виробу в досьє SCIP |
AKS/MBS |
Назва продукту |
Перетворювач сигналу тиску |
Нелінійність BFSL ±FS [%] |
0.2 % |
Низький рівень обмеження |
4 |
Номер артикула в міжнар. форматі |
5702422113218 |
Номер досьє SCIP |
16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
Пласка мембрана |
Ні |
Примітки щодо підключення тиску |
Розвальцьов. 1/4 дюйма |
Речовини зі списку REACH у концентрації |
Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
Розмір електричного підключення |
4 контакти |
Розмір підключення тиску |
7/16-20 |
Сигнал виходу |
Ratio metric |
Стандарт дозволу |
6967179 E227388 E31024 |
Стандарт електричного підключення |
EN 175301-803-A |
Стандарт підключення тиску |
ASME B1.1 |
Тип підключення тиску |
UNF |
Тиск Штекер/Штекер |
Зовнішн. |
Точність, макс. +/-FS [%] |
0.8 % |
Точність, типова +/-FS [%] |
0.3 % |
Формат упаковки |
Упаковка на декілька одиниць |
Час реакції, макс. [мс] |
4 мс |
Ідентичний продукт |
060G4254 |