Перетворювач сигналу тиску, AKS 3000, -1.00 бар - 9.00 бар, -14.50 фунт на дюйм² - 130.53 фунт на дюйм²

060G1051

Сигнал виходу: Струм, Електричне підключення: Роз'єм DIN, Тип підключення тиску: NPT, Розмір підключення тиску: 1/4-18, Ключ технічної характеристики: AKS 3000-D631-A1EC04-0

Інформація про продукт

Вага брутто 0.18 кг
Bага нетто 0.16 кг
EAN 5702423099818

 

+ живлення Контакт 1
- загальний Контакт 2
REACH Candidate List substances >0.1% Lead (CAS no. 7439-92-1)
Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6)
Амортизатор імпульсів Ні
Вибухобезпечний Ні
Високий рівень обмеження 22.4
Група продукції Датчики
Довідка щодо одиниць вимірювання тиску Sealed gauge
Дозволи ATEX
GOST POCC
cUR
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] 85 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] -40 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.] 185 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.] -40 °F
Діапазон температури середовища [°C] [макс.] 85 °C
Діапазон температури середовища [°C] [мін.] -40 °C
Діапазон температури середовища [°F] [Макс.] 185 °F
Діапазон температури середовища [°F] [Мін.] -40 °F
Діапазон тиску [бар] [макс.] 9 бар
Діапазон тиску [бар] [мін.] -1 бар
Діапазон тиску [фунт/дюйм²] [Макс.] 130.53 фунт на дюйм²
Діапазон тиску [фунт/дюйм²] [Мін.] -14.5 фунт на дюйм²
Електричне підключення Роз'єм DIN
Електричне підключення, штекер/штепсель Штекер і гніздо
Клас захисту корпусу IP IP65
Ключ технічної характеристики AKS 3000-D631-A1EC04-0
Коментарі щодо дозволів ATEX Ex ec IIA T4 Gc
Компенсований діапазон темп. [°C] [Макс.] 40 °C
Компенсований діапазон темп. [°C] [Мін.] -30 °C
Компенсований діапазон темп. [°F] [Макс.] 104 °F
Компенсований діапазон темп. [°F] [Мін.] -22 °F
Кількість на формат упаковки 14 шт.
Макс. тиск перевант. [бар] 33 бар
Назва продукту Перетворювач сигналу тиску
Назва родини продуктів AKS
Напруга живлення [В] DC [Макс.] 32 В
Напруга живлення [В] DC [Мін.] 9 В
Нелінійність BFSL ±FS [%] 0.5 %
Низький рівень обмеження 3.6
Номер артикула в міжнар. форматі 5702423099818
Пласка мембрана Ні
Регул. нуля та діапазону Ні
Розмір електричного підключення Pg 9
Розмір підключення тиску 1/4-18
Сигнал виходу Струм
Сигнал виходу [мА] [Макс.] 20 мА
Сигнал виходу [мА] [Мін.] 4 мА
Стандарт дозволу 6967179
E227388
E31024
Стандарт електричного підключення EN 175301-803-A
Стандарт підключення тиску ANSI/ASME B1.20.1
Тип AKS 3000
Тип підключення тиску NPT
Тиск Штекер/Штекер Зовнішн.
Точність, макс. +/-FS [%] 2 %
Точність, типова +/-FS [%] 1 %
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць
Час реакції, макс. [мс] 4 мс

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality