In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Product Name Description |
Датчик контролю рівня рідини |
Supply voltage [V] DC [max] |
30 В |
Supply voltage [V] DC [min] |
14 В |
Аксесуари продукту |
Liq. level switch accessories |
Група продукції |
Sensors |
Довжина вставки [дюйм] |
30 дюйм |
Довжина вставки [мм] |
762 мм |
Дозволи |
CE LLC CDC TYSK UKCA |
Діапазон температури [°C] [макс.] |
100 °C |
Діапазон температури [°C] [мін.] |
-60 °C |
Діапазон температури [°F] [Макс.] |
212 °F |
Діапазон температури [°F] [Мін.] |
-76 °F |
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] |
80 °C |
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] |
-40 °C |
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.] |
176 °F |
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.] |
-40 °F |
Клас захисту корпусу IP |
IP67 |
Конструкція |
Коаксіальна версія |
Кількість на формат упаковки |
1 шт. |
Макс. опір навантаження [Ом] |
500 |
Макс. робочий тиск [бар] |
100 бар |
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] |
1450 фунт-сила на дюйм² |
Напруга живлення [В] DC [Макс.] |
30 В |
Напруга живлення [В] DC [Мін.] |
14 В |
Опис продукту |
Датчик контролю рівня рідини |
Придатний до експлуатації |
Liq. level switch spare parts |
Речовини зі списку REACH у концентрації |
No |
Розмір з'єднання [дюйм] |
3/4 |
Сигнал виходу [мА] [Макс.] |
20 мА |
Сигнал виходу [мА] [Мін.] |
4 мА |
Споживана потужність [Вт] |
0.7 Вт |
Тип |
AKS 4100 U |
Тип з'єднання |
NPT |
Формат упаковки |
Упаковка на одну одиницю |
Холодоагенти |
R134a R22 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R717 R744 R507A |
Частини в комплекті |
HMI з EN,DE,FR,ES мовами |