AFD, PN 25, 0.15 бар - 1.50 бар, 250 см², ЧЕРВОНИЙ

003G1005

AFD PB25 0,15-1,5 250см2 червоний

Інформація про продукт

Вага брутто 14.395 Kilogram
Bага нетто 12.991 Kilogram
Об'єм 49.392 Liter
EAN 5702421808191

 

Diameter [mm] [Min] 15 мм
In scope of WEEE and contain batteries Ні
Альтернативне середовище Суміш гліколю та води до 30 %
Версія монтажу Подавальний
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Поза ним
Відповідність RoHS у Великобританії Out of scope
Група продукції Actuators - Pressure Flow
Допустиме середовище District heating/cooling circulation water
Діаметр [мм] [макс.] 250 мм
Діапазон регулювання тиску [бар] [макс.] 1.5 бар
Діапазон регулювання тиску [бар] [мін.] 0.15 бар
Клас тиску PN 25
Колір ЧЕРВОНИЙ
Матеріал корпусу Steel, mat. No 1.0338, zinc plated
Матеріал мембрани приводу EPDM (прокатний, з волокном)
Назва виробу в досьє SCIP AFD/A
Налаштування перепаду тиску [бар] [макс.] 1.5 бар
Налаштування перепаду тиску [бар] [мін.] 0.15 бар
Номер досьє SCIP d6136a2c-1f94-49c4-8ba7-76f280516979
Номінальний тиск [бар] 25 бар
Обмеження витрати Ні
Опис AFD PB25 0,15-1,5 250см2 червоний
Регулювання витрати Ні
Регулятор тиску Регулятор зменшення тиску
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Робочий тиск [бар] [макс.] 25 бар
Розмір приводу [см2] 250 см²
Середовище pH [макс.] 10
Середовище pH [мін.] 7
Температура середовища [°C] [макс.] 150 °C
Температура середовища [°C] [мін.] 2 °C
Тип AFD
Тип налаштування Adjustable
Функція Регулятор зменшення тиску

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality