Diameter [mm] [Min] |
15 мм |
In scope of WEEE and contain batteries |
Ні |
Альтернативне середовище |
Суміш гліколю та води до 30 % |
Версія монтажу |
Подавальний |
Відповідність RoHS в Китаї |
Поза ним |
Відповідність RoHS в Євросоюзі |
Поза ним |
Відповідність RoHS у Великобританії |
Out of scope |
Група продукції |
Actuators - Pressure Flow |
Допустиме середовище |
District heating/cooling circulation water |
Діаметр [мм] [макс.] |
250 мм |
Діапазон регулювання тиску [бар] [макс.] |
0.7 бар |
Діапазон регулювання тиску [бар] [мін.] |
0.1 бар |
Клас тиску |
PN 25 |
Колір |
Жовтий |
Матеріал корпусу |
Steel, mat. No 1.0338, zinc plated |
Матеріал мембрани приводу |
EPDM (прокатний, з волокном) |
Назва виробу в досьє SCIP |
AFD/A |
Налаштування перепаду тиску [бар] [макс.] |
0.7 бар |
Налаштування перепаду тиску [бар] [мін.] |
0.1 бар |
Номер досьє SCIP |
d6136a2c-1f94-49c4-8ba7-76f280516979 |
Номінальний тиск [бар] |
25 бар |
Обмеження витрати |
Ні |
Опис |
AFD PB25 0,1-0,7 250см2 жовтий |
Регулювання витрати |
Ні |
Регулятор тиску |
Регулятор зменшення тиску |
Речовини зі списку REACH у концентрації |
Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
Робочий тиск [бар] [макс.] |
25 бар |
Розмір приводу [см2] |
250 см² |
Середовище pH [макс.] |
10 |
Середовище pH [мін.] |
7 |
Температура середовища [°C] [макс.] |
150 °C |
Температура середовища [°C] [мін.] |
2 °C |
Тип |
AFD |
Тип налаштування |
Adjustable |
Функція |
Регулятор зменшення тиску |