Електроприводи, AME 13, Напруга живлення [В] AC: 24

082G3006

AME 13 24В 14с/мм 5мм 300Н

Інформація про продукт

Вага брутто 0.87 кг
Bага нетто 0.87 кг
EAN 5702421507568

 

REACH Candidate List substances >0.1% Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. ebea89b0-e049-4151-bb9c-338b14868406
SCIP dossier product name AMV(E) 10/13
Вхідний керувальний сигнал Y [В] 0(2) - 10 В
Вхідний керувальний сигнал Y [В], імпеданс [кОм] 24 кОм
Вхідний керувальний сигнал Y [мА] 0(4) - 20 мА
Вхідний керувальний сигнал Y [мА], імпеданс [Ом] 500 Ом
Група продукції Електроприводи
Застосування Централізоване теплопостачання
Зворотна пружина Так
Зворотній зв’язок щодо положення Так
Зусилля перекриття [Н] 300 Н
Клас захисту II
Напруга живлення [В] AC 24 В
Опис AME 13 24В 14с/мм 5мм 300Н
Пряма пружина Ні
Ручна робота Так
Споживана потужність [Вт] 9 Вт
Ступінь захисту IP54
Температура зберігання [°C] [макс.] 70 °C
Температура зберігання [°C] [мін.] -40 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [макс.] 55 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [мін.] 0 °C
Тип AME 13
Тип керувального сигналу Пропорційний / 3-позиційний
Тип приводу Електричний
Тип швидкості Стандартний
Функція безпеки Так
Хід [мм] 5 мм
Час повороту [с] 0 с
Швидкість приводу [с/мм] 14 с/мм

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality