З метою захисту вашого облікового запису ваш сеанс роботи в системі було завершено.Ваш сеанс буде завершено за
Ваш сеанс було завершено через неактивність упродовж останніх 120 хв.
У разі продовження ви авторизуєтесь у системі та будете спрямовані до магазину Danfoss, вибраного за умовчанням.
If you continue, you will be logged-out of your Danfoss Store and directed to the Store you have selected.
You are being logged-out as you do not have credentials to purchase in the selected country.
You are at the {0} store.
Показано 3 продуктів
Електроприводи, AME 13, Напруга живлення [В] AC: 24
AME 13 24В 14с/мм 5мм 300Н
Електроприводи, AME 23, Напруга живлення [В] AC: 24
AME 23 24В 15с/мм 10мм 450Н
Електроприводи, AME 33, Напруга живлення [В] AC: 24
AME 33 24В 3с/мм 10мм 450Н