Електроприводи, AMV 86, Напруга живлення [В] AC: 230

082G1461

AMV 86 230В 3с/мм 40мм 5000Н

Інформація про продукт

Вага брутто 10.841 Kilogram
Bага нетто 10.201 Kilogram
Об'єм 18.128 Liter
EAN 5702421513996

 

EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE and contain batteries Ні
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Відповідність RoHS у Великобританії Out of scope
Група продукції Electrical actuators
Застосування Системи ОВК і центрального теплопостачання HD
Зворотна пружина Ні
Зворотній зв’язок щодо положення ні - потрібен потенціометр
Зусилля перекриття [Н] 5000 Н
Клас захисту II
Назва виробу в досьє SCIP AMV(E) 85/86
Напруга живлення [В] AC 230 В
Номер досьє SCIP 1aa24132-5502-41d0-b1ff-216d3124f43f
Опис AMV 86 230В 3с/мм 40мм 5000Н
Пряма пружина Ні
Речовини зі списку REACH у концентрації Lead (CAS no. 7439-92-1)
Ручна робота Так
Споживана потужність [Вт] 23 Вт
Ступінь захисту IP54
Температура зберігання [°C] [макс.] 70 °C
Температура зберігання [°C] [мін.] -40 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [макс.] 55 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [мін.] 0 °C
Тип AMV 86
Тип керувального сигналу 3-позиційний
Тип приводу Електричний
Тип швидкості Швидкий
Функція безпеки Ні
Хід [мм] 40 мм
Час повороту [с] 0 "
Частота [Гц] 50/60
Швидкість приводу [с/мм] 3 с/мм

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality