Електроприводи, AME 85, Напруга живлення [В] AC: 24

082G1452

AME 85 24В 8с/мм 40мм 5000Н

Інформація про продукт

Вага брутто 10.65 Kilogram
Bага нетто 10.65 Kilogram
Об'єм 17.305 Liter
EAN 5702421507605

 

EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE and contain batteries Ні
Вхідний керувальний сигнал Y [В] 0(2) - 10 В
Вхідний керувальний сигнал Y [В], імпеданс [кОм] 50 кОм
Вхідний керувальний сигнал Y [мА] 0(4) - 20 мА
Вхідний керувальний сигнал Y [мА], імпеданс [Ом] 500
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Відповідність RoHS у Великобританії Out of scope
Група продукції Electrical actuators
Застосування Системи ОВК і центрального теплопостачання HD
Зворотна пружина Ні
Зворотній зв’язок щодо положення Так
Зусилля перекриття [Н] 5000 Н
Клас захисту II
Назва виробу в досьє SCIP AMV(E) 85/86
Напруга живлення [В] AC 24 В
Номер досьє SCIP 1aa24132-5502-41d0-b1ff-216d3124f43f
Опис AME 85 24В 8с/мм 40мм 5000Н
Пряма пружина Ні
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Ручна робота Так
Споживана потужність [Вт] 13 Вт
Ступінь захисту IP54
Температура зберігання [°C] [макс.] 70 °C
Температура зберігання [°C] [мін.] -40 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [макс.] 55 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [мін.] 0 °C
Тип AME 85
Тип керувального сигналу Пропорційний / 3-позиційний
Тип приводу Електричний
Тип швидкості Стандартний
Функція безпеки Ні
Хід [мм] 40 мм
Час повороту [с] 0 "
Швидкість приводу [с/мм] 8 с/мм

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality