Електроприводи, ABV, Напруга живлення [В] AC: 24

082F0002

ABV NВ-24 В ПРИВ.

Інформація про продукт

Вага брутто 0.302 Kilogram
Bага нетто 0.302 Kilogram
Об'єм 0.553 Liter
EAN 5702421509302

 

EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE and contain batteries Ні
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Відповідність RoHS у Великобританії Out of scope
Група продукції Electrical actuators
Застосування температура потоку
Зворотна пружина Ні
Напруга живлення [В] AC 24 В
Напруга живлення [В] DC 24 В
Номер досьє SCIP 47df829c-6842-4311-93e6-50be967c8c03
Опис ABV NВ-24 В ПРИВ.
Пряма пружина Ні
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Ручна робота Так
Споживана потужність [Вт] 9 Вт
Ступінь захисту IP41
Температура зберігання [°C] [макс.] 70 °C
Температура зберігання [°C] [мін.] -40 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [макс.] 60 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [мін.] 0 °C
Тип ABV
Тип керувального сигналу 2-позиційний
Тип приводу Термопневматичний
Тип швидкості Стандартний
Функція безпеки Ні
Час повороту [с] 0 "
Частота [Гц] 50/60
Швидкість приводу [с/мм] 540 с/мм

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality