Електроприводи, ABV, Напруга живлення [В] AC: 230

082F0051

ABV NЗ-220 В ПРИВ.

Інформація про продукт

Вага брутто 0.304 Kilogram
Bага нетто 0.304 Kilogram
Об'єм 0.556 Liter
EAN 5702421509326

 

EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE and contain batteries Ні
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Відповідність RoHS у Великобританії Out of scope
Група продукції Electrical actuators
Застосування температура потоку
Зворотна пружина Ні
Назва виробу в досьє SCIP ABV NC
Напруга живлення [В] AC 230 В
Номер досьє SCIP 6dbf9109-1117-4e8b-b477-7e109d7fd8d1
Опис ABV NЗ-220 В ПРИВ.
Пряма пружина Ні
Речовини зі списку REACH у концентрації Lead (CAS no. 7439-92-1)
Ручна робота Так
Споживана потужність [Вт] 9 Вт
Ступінь захисту IP41
Температура зберігання [°C] [макс.] 70 °C
Температура зберігання [°C] [мін.] -40 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [макс.] 60 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [мін.] 0 °C
Тип ABV
Тип керувального сигналу 2-позиційний
Тип приводу Термопневматичний
Тип швидкості Стандартний
Функція безпеки Ні
Час повороту [с] 0 "
Частота [Гц] 50/60
Швидкість приводу [с/мм] 540 с/мм

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality