Показано 4 продуктів
RAX-K Датчики, RAX-K 6080, Рідина, Тип датчика: Вбудований датчик, 8 °C - 28 °C, M30x1.5
Для клапанів, вироблених не Danfoss, функція вимкнення у випадку підвищення тиску.
Термостатичні елементи Danfoss Redia®, Рідина, Тип датчика: Вбудований датчик, 8 °C - 28 °C, M30x1.5
Термостатичний елемент Danfoss Redia™ для радіаторного клапана з різзю M30x1.5
Термостатичні елементи Danfoss Redia®, Рідина, Тип датчика: Виносний датчик, 8 °C - 28 °C, M30x1.5
Термостатичний елемент Danfoss Redia™ для радіаторного клапана з різзю M30x1.5
Термостатичні елементи Danfoss Redia®, Рідина, Тип датчика: Вбудований датчик, 8 °C - 28 °C, M28 Herz
Термостатичний елемент Danfoss Redia™ для радіаторного клапана Herz з різзю M28x1.5