Показано 7 продуктів
Обтискні фітинги для труб із поліетилену PEX, G 3/4", 14x2, Нікельований
Фітинги PEX для труб 14 x 2 мм
Обтискні фітинги для труб із поліетилену PEX, G 3/4", 18x2, Нікельований
Фітинги PEX для труб 18 x 2 мм
Обтискні фітинги для труб із поліетилену PEX, G 3/4", 20x2.5, Нікельований
Фітинги PEX для труб 20 x 2.5 мм
Обтискні фітинги для труб із поліетилену PEX, G 3/4", 17x2, Нікельований
Фітинги PEX для труб 17 x 2 мм
Обтискні фітинги для труб із поліетилену PEX, G 3/4", 16x2.2, Нікельований
Фітинги PEX для труб 16 x 2,2 мм
Обтискні фітинги для труб із поліетилену PEX, G 1/2" A, 16x2, Хромований
Фітинги PEX для труб 16 x 2 мм, хромові
Обтискні фітинги для труб із поліетилену PEX, G 1/2" A, 15x2.5, Хромований
Фітинги PEX для труб 15 x 2,5 мм, хромові