Обтискні фітинги для труб із поліетилену PEX, G 1/2" A, 16x2, Хромований

013G4198

Фітинги PEX для труб 16 x 2 мм, хромові

Інформація про продукт

Вага брутто 0.039 Kilogram
Bага нетто 0.039 Kilogram
Об'єм 0.019 Liter
EAN 5702420071510

 

Contain batteries Ні
EU RoHS exemption clause 6(c)
Використання для труб Pex
Випробувальний тиск [бар] 10 бар
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Група продукції Compression fittings
Для клапанів VHX-DUO
VHX-MONO
RA-URX
RLV-X
RA-NCX
RLV-CX
Для трубок Поліетилен PEX
Завершити Хромований
Кількість на формат упаковки 10 шт.
Назва виробу в досьє SCIP Fitting 12-16mm Chrome
Номер досьє SCIP abe89b9c-9c8e-4292-a0d4-3cc021ec1db1
Опис Фітинги PEX для труб 16 x 2 мм, хромові
Підключення G 1/2" A
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Робочий тиск [бар] [макс.] 6 бар
Розмір труби [мм] 16x2
Різь Зовнішня
Температура теплоносія [°C] [макс.] 95 °C
Тип Compression fittings for PEX plastic tubings
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality