Обтискні фітинги для труб із поліетилену PEX, G 3/4", 18x2, Нікельований

013G4158

Фітинги PEX для труб 18 x 2 мм

Інформація про продукт

Вага брутто 0.066 Kilogram
Bага нетто 0.066 Kilogram
Об'єм 0.039 Liter
EAN 5702420032948

 

Contain batteries Ні
EU RoHS exemption clause 6(c)
Використання для труб Pex
Випробувальний тиск [бар] 10 бар
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Група продукції Compression fittings
Для клапанів Муфти
Колектор CFD
RA 15/6T
RA 15/6TB
RA-C 15
RLV-K
RLV-KS
RLV-KDV
Для трубок Поліетилен PEX
Завершити Нікельований
Маркований виріб Yes
Назва виробу в досьє SCIP Fittings for plastic pipe, 3/4"
Номер досьє SCIP a76c5ed7-e33e-4d63-b06e-8751d1fc2312
Опис Фітинги PEX для труб 18 x 2 мм
Підключення G 3/4"
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Робочий тиск [бар] [макс.] 6 бар
Розмір труби [мм] 18x2
Різь Внутрішня
Температура теплоносія [°C] [макс.] 95 °C
Тип Compression fittings for PEX plastic tubings

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality