Обтискні фітинги для труб із поліетилену PEX, G 3/4", 17x2, Нікельований

013G4162

Фітинги PEX для труб 17 x 2 мм

Інформація про продукт

Вага брутто 0.064 Kilogram
Bага нетто 0.064 Kilogram
Об'єм 0.085 Liter
EAN 5702420033419

 

Contain batteries Ні
EU RoHS exemption clause 6(c)
Використання для труб Pex
Випробувальний тиск [бар] 10 бар
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Група продукції Compression fittings
Для клапанів Муфти
Колектор CFD
RLV-K
RLV-KD
RLV-KS
Клапани з одним входом
RLV-KDV
Для трубок Поліетилен PEX
Завершити Нікельований
Маркований виріб Так
Назва виробу в досьє SCIP Fittings for plastic pipe, 3/4"
Номер досьє SCIP a76c5ed7-e33e-4d63-b06e-8751d1fc2312
Опис Фітинги PEX для труб 17 x 2 мм
Підключення G 3/4"
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Робочий тиск [бар] [макс.] 6 бар
Розмір труби [мм] 17x2
Різь Внутрішня
Температура теплоносія [°C] [макс.] 95 °C
Тип Compression fittings for PEX plastic tubings

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality