Автоматичне регулювання перепуску, AVDO, DN 25, Кутовий, Внутрішня різь, Внутрішня різь

003L6012

Автоматичний клапан постійної витрати

Інформація про продукт

Вага брутто 0.874 Kilogram
Bага нетто 0.839 Kilogram
EAN 5702420017105

 

CE evaluated Out of scope
Contain batteries Ні
UL evaluated Out of scope
Група продукції Automatic Bypass Control
Діапазон перепаду тиску [бар] [макс.] 0.5 бар
Конструкція Кутовий
Назва виробу в досьє SCIP AVDO COMMERCIAL 25
Настройка [бар] [макс.] 0.5 бар
Настройка [бар] [мін.] 0.05 бар
Номер досьє SCIP 7b37c0d6-8f7d-4b5c-b1b0-5f93cc0ad594
Опис Автоматичний клапан постійної витрати
Підключення 1"
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Робочий тиск [бар] [макс.] 10 бар
Розмір вихідного підключення Rp 1
Розмір вхідного підключення Rp 1
Розмір клапана DN 25
Температура теплоносія [°C] [макс.] 120 °C
Тип AVDO
Тип вихідного підключення Внутрішня різь
Тип вхідного з’єднання Внутрішня різь
Типи підключення Різьба

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality