Нагрівальні кабелі, VERIA Flex 20, 50.000 м, Напруга живлення [В] AC: 230, 970 Вт

189B2008

Veria Flexicable 20 970Вт 50м

Інформація про продукт

Вага брутто 3.74 Kilogram
Bага нетто 3.703 Kilogram
Об'єм 21.157 Liter
EAN 5703466184431

 

CE evaluated Yes
Contain batteries Ні
UL evaluated Out of scope
Без свинцю Так
Версія продукту Ready-made
Внутрішня ізоляція PEX
Вогнезахисна сполука Так
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так
Відповідність RoHS у Великобританії Out of scope
Гарантія [Рік] 12
Група продукції Heating Cables
Довжина кабелю [м] 50 м
Довжина холодного кінця [м] 2.3 м
Дозволи CE
Діаметр вигину [мм] [мін.] 42 мм
Діаметр кабелю [мм] 6.9 мм
Екран кабелю Alufoil 100%
Застосування Floor heating
Cold store
Sport fields
Pipe / tank frost protection
Зовнішня оболонка PVC
Кабель на котушці Ні
Клас захисту IP елемента IPX7
КОД UNSPSC 40101830
Колір зовнішньої оболонки Жовтий
Компанія сертифікації Intertek Semko
Кількість провідників холодного кінця 3
Кількість холодних кінців 1
Міцність на розрив [N] 120 N
Міцність при деформації [N] 1500 N
Напруга живлення [В] AC 230 В
Неробоча температура [°C] [макс.] 90 °C
Опис Veria Flexicable 20 970Вт 50м
Порізка у розмір Ні
Потужність кабелю [Вт/м] 20 Вт/м
Потужність обігріву [Вт] 970 Вт
Принцип обігріву Послідовний опір
Речовини зі списку REACH у концентрації Ні
Робоча температура [°C] [макс.] 65 °C
Розмір холодного кінця [мм²] 2.5 мм²
Температура монтажу [°C] [мін.] -5 °C
Тип VERIA Flex 20
Тип холодного кінця DTCL
УФ-захист Ні
Холодний кінець Так

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality