Показано 11 продуктів
Нагрівальні кабелі, VERIA Flex 20, 10.00 м, Напруга живлення [В] AC: 230, 200 Вт
Veria Flexicable 20 200Вт 10м
Нагрівальні кабелі, VERIA Flex 20, 20.00 м, Напруга живлення [В] AC: 230, 400 Вт
Veria Flexicable 20 400Вт 20м
Нагрівальні кабелі, VERIA Flex 20, 32.00 м, Напруга живлення [В] AC: 230, 650 Вт
Veria Flexicable 20 650Вт 32м
Нагрівальні кабелі, VERIA Flex 20, 40.00 м, Напруга живлення [В] AC: 230, 830 Вт
Veria Flexicable 20 830Вт 40м
Нагрівальні кабелі, VERIA Flex 20, 50.00 м, Напруга живлення [В] AC: 230, 970 Вт
Veria Flexicable 20 970Вт 50м
Нагрівальні кабелі, VERIA Flex 20, 60.00 м, Напруга живлення [В] AC: 230, 1200 Вт
Veria Flexicable 20 1200Вт 60м
Нагрівальні кабелі, VERIA Flex 20, 70.00 м, Напруга живлення [В] AC: 230, 1410 Вт
Veria Flexicable 20 1410Вт 70м
Нагрівальні кабелі, VERIA Flex 20, 80.00 м, Напруга живлення [В] AC: 230, 1700 Вт
Veria Flexicable 20 1700Вт 80м
Нагрівальні кабелі, VERIA Flex 20, 90.00 м, Напруга живлення [В] AC: 230, 1890 Вт
Veria Flexicable 20 1890Вт 90м
Нагрівальні кабелі, VERIA Flex 20, 100.00 м, Напруга живлення [В] AC: 230, 1980 Вт
Veria Flexicable 20 1980Вт 100м