Нагрівальні кабелі, VERIA Flex 20, 100.00 м, Напруга живлення [В] AC: 230, 1980 Вт

189B2018

Veria Flexicable 20 1980Вт 100м

Інформація про продукт

Вага брутто 6.36 Kilogram
Bага нетто 6.296 Kilogram
Об'єм 21.157 Liter
EAN 5703466184486

 

CE evaluated Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Без свинцю Так
Версія продукту Ready-made
Внутрішня ізоляція PEX
Вогнезахисна сполука Так
Відповідність RoHS в Китаї Out of scope
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так
Відповідність RoHS у Великобританії Out of scope
Гарантія [Рік] 12
Група продукції Heating Cables
Довжина кабелю [м] 100 м
Довжина холодного кінця [м] 2.3 м
Дозволи CE
Діаметр вигину [мм] [мін.] 42 мм
Діаметр кабелю [мм] 6.9 мм
Екран кабелю Alufoil 100%
Застосування Floor heating
Cold store
Sport fields
Pipe / tank frost protection
Зовнішня оболонка PVC
Кабель на котушці Ні
Клас захисту IP елемента IPX7
КОД UNSPSC 40101830
Колір зовнішньої оболонки Жовтий
Компанія сертифікації Intertek Semko
Кількість провідників холодного кінця 3
Кількість холодних кінців 1
Міцність на розрив [N] 120 N
Міцність при деформації [N] 1500 N
Напруга живлення [В] AC 230 В
Неробоча температура [°C] [макс.] 90 °C
Опис Veria Flexicable 20 1980Вт 100м
Порізка у розмір Ні
Потужність кабелю [Вт/м] 20 Вт/м
Потужність обігріву [Вт] 1980 Вт
Принцип обігріву Послідовний опір
Речовини зі списку REACH у концентрації No
Робоча температура [°C] [макс.] 65 °C
Розмір холодного кінця [мм²] 2.5 мм²
Температура монтажу [°C] [мін.] -5 °C
Тип VERIA Flex 20
Тип холодного кінця DTCL
УФ-захист Ні
Холодний кінець Так

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality