Додаткове приладдя, Простий монтаж

19805220

DEVIclip™ C-C, 10 x 1 м

Інформація про продукт

Вага брутто 0.485 Kilogram
Bага нетто 0.48 Kilogram
Об'єм 3.888 Liter
EAN 5703466173213

 

In scope of WEEE and contain batteries Ні
UL evaluated Out of scope
Використання для продукту DEVIbasic™ 10S
DEVIbasic™ 20S
DEVIflex™ 6T
DEVIflex™ 10T
DEVIflex™ 18T
DEVIflex™ 30T
DEVIsafe™ 20T
DEVIsnow™ 20T
DEVIsnow™ 30T
Висота упаковки [мм] 60 мм
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Поза ним
Відповідність RoHS у Великобританії Out of scope
Гарантійний термін 2-year product warranty
Глибина упаковки [мм] 1050 мм
Група продукції Accessories
Застосування Cold store
Floor heating
КОД UNSPSC 40101830
Кількість упаковок 1
Опис DEVIclip™ C-C, 10 x 1 м
Опис продукту DEVIclip™
Речовини зі списку REACH у концентрації No
Тип Easy Installation
Ширина упаковки [мм] 50 мм

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality