Додаткове приладдя, Простий монтаж

19805076

Алюмінієва плівка 38 мм x 50 м 2-колірний відтиск

Інформація про продукт

Вага брутто 0.34 Kilogram
Bага нетто 0.337 Kilogram
Об'єм 0.547 Liter
EAN 5703435003053

 

In scope of WEEE and contain batteries Ні
UL evaluated Out of scope
Використання для продукту DEVIpipeguard™ (B)
DEVIhotwatt™
DEVIpipeguard™ LSZH
DEVIpipeguard™ Industry
DEVIpipeheat™ 10 V2
DEVIpipeheat™ 10 V2 readym.
DEVIpipeheat™ 10 V3
DEVIpipeheat™ 10 V3 readym.
Висота упаковки [мм] 120 мм
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Поза ним
Відповідність RoHS у Великобританії Out of scope
Гарантійний термін 2-year product warranty
Глибина упаковки [мм] 120 мм
Група продукції Accessories
Довжина [м] 50 м
Застосування Pipe / tank frost protection
Cold store
Гаряче водопостачання
Roof frost protection
КОД UNSPSC 40101830
Кількість упаковок 1
Опис Алюмінієва плівка 38 мм x 50 м 2-колірний відтиск
Опис продукту Алюмінієва плівка 38 мм X 50 м
Тип Easy Installation
Ширина упаковки [мм] 32 мм

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality