Додаткове приладдя, Простий монтаж

11010410

Введення в ізоляцію

Інформація про продукт

Вага брутто 0.06 Kg
Bага нетто 0.059 Kg
Volume 1.173 Liter
EAN 5703435031001

 

China RoHS compliance Out of scope
Description Введення в ізоляцію
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
In scope of WEEE and contain batteries No
UK RoHS compliance Out of scope
Використання для продукту DEVIpipeguard™ (B)
DEVIhotwatt™
DEVIpipeguard™ LSZH
DEVIiceguard™ (B)
DEVIiceguard™ (T)
Висота упаковки [мм] 30 мм
Гарантійний термін 2-year product warranty
Глибина упаковки [мм] 170 мм
Група продукції Accessories
Застосування Pipe / tank frost protection
Гаряче водопостачання
Roof frost protection
КОД UNSPSC 40101830
Кількість упаковок 1
Опис продукту Введення в ізоляцію
Тип Easy Installation
Ширина упаковки [мм] 230 мм

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality