Нагрівальні кабелі, DEVIpipeheat™ 10 V3 readym., 10W/m@10°C, 2.00 м, Напруга живлення [В] AC: 230

140F0921

Тип кабелю: Двожильний кабель, Принцип обігріву: Саморегулюючий

Доступна оновлена й покращена версія цього продукту.
Заміна

Інформація про продукт

Вага брутто 672 Gram
Bага нетто 468 Gram
Volume 9.147 Liter
EAN 5703466249796

 

China RoHS compliance Out of scope
Description DEVIpipeheat™ 10 V3 2m 230V RM plug
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
UK RoHS compliance Yes
Версія продукту Ready-made
Висота кабелю [мм] 5.2 мм
Внутрішня ізоляція TPE
Гарантійний термін 5-year product warranty
Гарантія [Рік] 5
Група продукції Heating Cables
Довжина кабелю [м] 2 м
Довжина холодного кінця [м] 2 м
Дозволи CE
KIWA
Діаметр вигину [мм] [мін.] 50 мм
Екран кабелю Alufoil 100%
Застосування Pipe / tank frost protection
Зовнішня оболонка HDPE
PVDF
Кабель на котушці Ні
Клас захисту IP елемента 67
КОД UNSPSC 40101830
Колір зовнішньої оболонки Світло-синій
Компанія сертифікації NEMKO
CE
EAC
Кількість провідників холодного кінця 3
Кількість холодних кінців 1
Напруга живлення [В] AC 230 В
Неробоча температура [°C] [макс.] 65 °C
Порізка у розмір Ні
Потужність кабелю [Вт/м@°C] 10W/m@10°C
Потужність кабелю [Вт@°C] 20Вт@10°C
Принцип обігріву Саморегулюючий
Робоча температура [°C] [макс.] 65 °C
Температура монтажу [°C] [мін.] -5 °C
Тип DEVIpipeheat™ 10 V3 readym.
Тип кабелю Двожильний кабель
Тип провідника Луджена мідь
Холодний кінець Так
Ширина кабелю [мм] 8.75 мм

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality