Нагрівальні кабелі, DEVIpipeguard™ (B), 25W/m@10°C, 1.00 м, Напруга живлення [В] AC: 230

98300763

Цей товар знято з продажу.
Ми пропонуємо заміну.

Тип кабелю: Двожильний кабель, Принцип обігріву: Саморегулюючий

Інформація про продукт

Вага брутто 0.11 Kg
Bага нетто 0.109 Kg
EAN 5703466193365

 

China RoHS compliance Out of scope
Description DEVIpipeguard 25 Порізка у розмір
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE and contain batteries No
UK RoHS compliance Out of scope
Без свинцю Так
Версія продукту Cut-to-length
Висота кабелю [мм] 5.5 мм
Внутрішня ізоляція Саморегулююча матриця
Гарантійний термін 5-year product warranty
Гарантія [Рік] 5
Група продукції Heating Cables
Довжина кабелю [м] 1 м
Дозволи VDE
CE
UkrTEST
EAC
Діаметр вигину [мм] [мін.] 50 мм
Екран кабелю Луджена мідна оплітка
Застосування Pipe / tank frost protection
Зовнішня оболонка TPE
Кабель на котушці Так
КОД UNSPSC 26121601
Колір зовнішньої оболонки ЧЕРВОНИЙ
Компанія сертифікації VDE
Матеріал фільтру TPE
Напруга живлення [В] AC 230 В
Неробоча температура [°C] [макс.] 85 °C
Покриття екрануючої плівки [%] [мін.] 70 %
Порізка у розмір Так
Потужність кабелю [Вт/м@°C] 25W/m@10°C
Принцип обігріву Саморегулюючий
Робоча температура [°C] [макс.] 65 °C
Стандарт дозволу DIN VDE 0254: 1994-06
Температура монтажу [°C] [мін.] -50 °C
Тип DEVIpipeguard™ (B)
Тип кабелю Двожильний кабель
УФ-захист Ні
Холодний кінець Ні
Ширина кабелю [мм] 11.8 мм

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality