Нагрівальні кабелі, DEVIhotwatt™, 9W/m@55°C, 1.00 м, Напруга живлення [В] AC: 230
Нагрівальні кабелі, DEVIhotwatt™, 9W/m@55°C, 1.00 м, Напруга живлення [В] AC: 230

98300956

Тип кабелю: Саморегулюючий, Принцип обігріву: Саморегулюючий, Застосування: Гаряче водопостачання

Інформація про продукт

Вага брутто 0.11 кг
Bага нетто 0.11 кг
EAN 5703466193389

 

UNSPSC CODE 40101830
Warranty type 5-year product warranty
Без свинцю Так
Версія продукту Cut-to-length
Висота кабелю [мм] 5.8 мм
Внутрішня ізоляція Саморегулююча матриця
Вогнезахисна сполука Так
Група продукції Нагрівальні кабелі
Довжина кабелю [м] 1 м
Діаметр вигину [мм] [мін.] 50 мм
Екран кабелю Луджена мідна оплітка
Застосування Гаряче водопостачання
Зовнішня оболонка TPE
Кабель на котушці Так
Колір зовнішньої оболонки Зелений
Компанія сертифікації VDE
Матеріал фільтру TPE
Назва продукту DEVIhotwatt™ 55
Напруга живлення [В] AC 230 В
Неробоча температура [°C] [макс.] 100 °C
Опис DEVIhotwatt 55 Порізка у розмір
Покриття екрануючої плівки [%] [мін.] 70 %
Порізка у розмір Так
Потужність кабелю [Вт/м@°C] 9W/m@55°C
Принцип обігріву Саморегулюючий
Робоча температура [°C] [макс.] 80 °C
Стандарт дозволу DIN 0254: 1994-06
Температура монтажу [°C] [мін.] -5 °C
Тип DEVIhotwatt™
Тип кабелю Саморегулюючий
УФ-захист Ні
Холодний кінець Ні
Ширина кабелю [мм] 11.8 мм

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси