Термоелектричні приводи, Thermot, M 30 x 1.5, Напруга живлення [В] AC: 24, НВ, 1.00 м
Термоелектричні приводи, Thermot, M 30 x 1.5, Напруга живлення [В] AC: 24, НВ, 1.00 м

088H3218

Thermot M30x1.5 НВ 24В

Інформація про продукт

Вага брутто 0.15 кг
Bага нетто 0.15 кг
EAN 5702425110139

 

REACH Candidate List substances >0.1% Lead
SCIP dossier file name Thermot M30x1,5
SCIP dossier no. b327c67d-baa9-4ada-ac2a-5471486730b4
SCIP dossier product name Thermot M30x1,5
Група продукції Термоелектричні приводи
Довжина кабелю [м] 1 м
Діапазон частот [Гц] [макс.] 60 Гц
Діапазон частот [Гц] [мін.] 50 Гц
Клас захисту IP IP 41
Кінцевий вимикач Ні
Напруга живлення [В] AC 24 В
Опис Thermot M30x1.5 НВ 24В
Розмір з'єднання M 30 x 1.5
Споживана потужність [Вт] 2 Вт
Тип Thermot
Функція клапана НВ

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси