З метою захисту вашого облікового запису ваш сеанс роботи в системі було завершено.Ваш сеанс буде завершено за
Ваш сеанс було завершено через неактивність упродовж останніх 120 хв.
У разі продовження ви авторизуєтесь у системі та будете спрямовані до магазину Danfoss, вибраного за умовчанням.
If you continue, you will be logged-out of your Danfoss Store and directed to the Store you have selected.
You are being logged-out as you do not have credentials to purchase in the selected country.
You are at the {0} store.
Показано 16 продуктів
Термоелектричні приводи, TWA-A, RA, Напруга живлення [В] AC: 24, НЗ, 0.95 м
TWA-A НЗ 24В
Термоелектричні приводи, TWA-A, RA, Напруга живлення [В] AC: 24, НВ, 0.95 м
TWA-A НВ 24В
Термоелектричні приводи, TWA-A, RA, Напруга живлення [В] AC: 230, НЗ, 0.95 м
TWA-A НЗ 230В
Термоелектричні приводи, TWA-A, RA, Напруга живлення [В] AC: 230, НВ, 0.95 м
TWA-A НВ 230В
Термоелектричні приводи, TWA-A, RA, Напруга живлення [В] AC: 24, NC/S (із кінцевим вимикачем), 0.95 м
TWA-A НЗ/S 24В
Вигляд: