Термоелектричні приводи, TWA-K, M 30 x 1.5, Напруга живлення [В] AC: 230, НЗ, 0.95 м
Термоелектричні приводи, TWA-K, M 30 x 1.5, Напруга живлення [В] AC: 230, НЗ, 0.95 м

088H3142

TWA-K НЗ 230В

Інформація про продукт

Вага брутто 0.13 кг
Bага нетто 0.13 кг
EAN 5702420049649

 

REACH Candidate List substances >0.1% No
UNSPSC CODE 40101801
Група продукції Термоелектричні приводи
Довжина кабелю [м] 0.95 м
Діапазон частот [Гц] [макс.] 60 Гц
Діапазон частот [Гц] [мін.] 50 Гц
Клас захисту IP IP 41
Кількість на формат упаковки 48 шт.
Кінцевий вимикач Ні
Напруга живлення [В] AC 230 В
Опис TWA-K НЗ 230В
Розмір з'єднання M 30 x 1.5
Споживана потужність [Вт] 2 Вт
Тип TWA-K
Функція клапана НЗ

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси