Термоелектричні приводи, TWA-A, RA, Напруга живлення [В] AC: 24, NC/S (із кінцевим вимикачем), 0.95 м

088H3114

TWA-A НЗ/S 24В

Інформація про продукт

Вага брутто 0.136 Kg
Bага нетто 0.134 Kg
Volume 0.447 Liter
EAN 5702420049625

 

Description TWA-A НЗ/S 24В
Група продукції Thermal actuators
Довжина кабелю [м] 0.95 м
Діапазон частот [Гц] [макс.] 60 Гц
Діапазон частот [Гц] [мін.] 50 Гц
Клас захисту IP IP 41
Кількість на формат упаковки 48 шт.
Кінцевий вимикач Так
Назва виробу в досьє SCIP "Thermal was actuator (TWA)"
Напруга живлення [В] AC 24 В
Номер досьє SCIP a2abfd55-651d-4ef6-83ba-4b7de07ba1bd
Речовини зі списку REACH у концентрації No
Розмір з'єднання RA
Споживана потужність [Вт] 2 Вт
Тип TWA-A
Функція клапана NC/S (із кінцевим вимикачем)

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality